??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
790-193 - Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, für 8 E/A, passend für I/O-Klemmen, Serie 750
Stückliste
790-193
Bestell-Nr.
790-193
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
35.00 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
130.00 mm
Gewicht
46.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen