??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
790-193 - Barre collectrice en « U », Cu 10 mm x 3 mm, pour 8 E/S, approprié aux bornes d'E/S,série 750
Nomenclature
790-193
No de produit
790-193
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
35.00 mm
Largeur
10.00 mm
Profondeur
130.00 mm
Poids
46.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés