??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
790-193 - Barra collettrice a "U", Cu 10 mm x 3 mm, per 8 I/O, adatto per i moduli I/O della serie 750
Lista materiale
790-193
Codice art.
790-193
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
35.00 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
130.00 mm
Peso
46.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD