??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-801 - Modulo di commutazione, con interruttore di sicurezza elettronico, Tensione di commutazione: 250 V AC, Corrente di commutazione: 16 A
Lista materiale
789-801
Codice art.
789-801
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
55.00 mm
Larghezza
17.50 mm
Lunghezza
90.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
44.065 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD