??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-801 - Module commutateur, avec commutateur disjoncteur, Tension de commutation AC 250 V, Courant de commutation 16 A
Nomenclature
789-801
No de produit
789-801
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
55.00 mm
largeur
17.50 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
44.065 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés