??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-800 - moduł łącznika, z zestykiem przełącznym, napięcie łączeniowe 250 V AC, prąd łączeniowy 10 A
Lista materiałowa
789-800
Nr zamówienia.
789-800
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
55.00 mm
szerokość
17.50 mm
głębokość
90.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
41.720 g
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD