??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-665 - Module signal° résist. mise à la terre, Alarme de déf. à la Terre par s. dig., Tension d'alimentation 24 V DC, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-665
No de produit
789-665
Désignation
Module signal° résist. mise à la terre
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
24 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
90.00 mm
Largeur
18.00 mm
Profondeur
51.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
47.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-10
eCl@ss 8.1
27-13-08-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés