??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-665 - Moduł kontroli doziemień, Alarm zwarcia poprzez wyjście dwustanowe, napięcie zasilania 24 V DC, szerokość 18 mm
Lista materiałowa
789-665
Nr zamówienia.
789-665
Description
Moduł kontroli doziemień
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
90.00 mm
szerokość
18.00 mm
głębokość
51.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
47.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-10
eCl@ss 8.1
27-13-08-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD