??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-665 - Módulo de señalización de resistencia de tierra, Alarma de falla a tierra por salida digital, Tensión de alimentación 24V DC, 18 mm ancho de montaje
Lista de materiales
789-665
Item-No.
789-665
Designación
Módulo de señalización de resistencia de tierra
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
24 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
90.00 mm
Ancho
18.00 mm
Profundidad
51.00 mm
Color
gris claro
Peso
47.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-10
eCl@ss 8.1
27-13-08-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD