??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-665 - Erdwiderstand-Signalisierungsmodul, Erdschlussalarm über Digitalausgang, Versorgungsspannung DC 24 V, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-665
Bestell-Nr.
789-665
Bezeichnung
Erdwiderstand-Signalisierungsmodul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
90.00 mm
Breite
18.00 mm
Tiefe
51.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
47.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-10
eCl@ss 8.1
27-13-08-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen