??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-552 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC, 4 contatti NA, Limite corrente permanente: 4 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-552
Codice art.
789-552
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
55.00 mm
Larghezza
17.50 mm
Lunghezza
90.00 mm
Colore
grau
Peso
51.900 g
Comment
UC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD