??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-536 - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V, 2 Schließer und 2 Öffner, Grenzdauerstrom 4 A, Statusanzeige rot, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-536
Bestell-Nr.
789-536
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
55.00 mm
Breite
17.50 mm
Tiefe
90.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
50.735 g
Bemerkungen
UC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen