??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-536 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V, 2 T et 2 R, Limitation courant constant 4 A, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-536
No de produit
789-536
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
55.00 mm
largeur
17.50 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
grau
Poids
50.735 g
Comment
UC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés