??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-536 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 24V AC/DC, 2 abierto y 2 cerrado, Corriente permanente límite 4 A, Visualización de estados rojo, 18 mm ancho de montaje
Lista de materiales
789-536
Item-No.
789-536
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
55.00 mm
Ancho
17.50 mm
Profundidad
90.00 mm
Color
grau
Peso
50.735 g
Comment
UC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD