??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-326 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 12 A, per carichi di lampade, Interruttore Manuale/0FF/Automatico, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-326
Codice art.
789-326
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
55.00 mm
Larghezza
17.50 mm
Lunghezza
90.00 mm
Colore
grau
Comment
DC 24 V
Peso
55.000 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD