??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-326 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 RT, Limitation courant constant 12 A, pour charges de type lampes, Commutateur manuel/0/automatique, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-326
No de produit
789-326
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
55.00 mm
largeur
17.50 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
grau
Comment
DC 24 V
Poids
55.000 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés