??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
789-324 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 1 make contact, Limiting continuous current: 16 A, for lamp loads, Manual/0FF/Auto switch, Red status indicator, Module width: 18 mm
Bill of material
789-324
Item-No.
789-324
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
55.00 mm
Width
17.50 mm
Depth
90.00 mm
Color
grau
Comment
DC 24 V
Weight
60.426 g
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей