??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-324 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Schließer, Grenzdauerstrom 16 A, für Lampenlasten, Hand-0-Automatik-Umschalter, Statusanzeige rot, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-324
Bestell-Nr.
789-324
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
55.00 mm
Breite
17.50 mm
Tiefe
90.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
DC 24 V
Gewicht
60.426 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen