??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-324 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 contactos de cierre, Corriente permanente límite 16 A, para cargas luminosas, Conmutador manual-0-automático, Visualización de estados rojo, 18 mm ancho de montaje
Lista de materiales
789-324
Item-No.
789-324
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
55.00 mm
Ancho
17.50 mm
Profundidad
90.00 mm
Color
grau
Comment
DC 24 V
Peso
60.426 g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD