??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-1544 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC 230 V, 1 RT, Limitation courant constant 12 A, avec forçage manuel, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-1544
No de produit
789-1544
Désignation
Module relais, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
55.00 mm
Largeur
17.50 mm
Profondeur
90.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
50.831 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés