??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-1544 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 230V AC, 1 inversor, Corriente permanente límite 12 A, con accionamiento manual, Visualización de estados rojo, 18 mm ancho de montaje
Lista de materiales
789-1544
Item-No.
789-1544
Designación
Módulo con relé, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
55.00 mm
Ancho
17.50 mm
Profundidad
90.00 mm
Color
gris claro
Peso
50.831 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD