??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
789-1346 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 2 changeover contacts, Limiting continuous current: 8 A, with manual operation, Red status indicator, Module width: 18 mm
Bill of material
789-1346
Item-No.
789-1346
Description
Relay module, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
55.00 mm
Width
17.50 mm
Depth
90.00 mm
Color
light gray
Weight
43.368 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей