??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-1346 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Wechsler, Grenzdauerstrom 8 A, mit Handbedienung, Statusanzeige rot, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-1346
Bestell-Nr.
789-1346
Bezeichnung
Relaismodul, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
55.00 mm
Breite
17.50 mm
Tiefe
90.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
43.368 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen