??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-1346 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, con funzionamento manuale, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-1346
Codice art.
789-1346
Designazione
Modulo relè, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
55.00 mm
Larghezza
17.50 mm
Profondita
90.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
43.368 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD