??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-130 - złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 2-bieg., CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
789-130
Nr zamówienia.
789-130
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
liczba biegunów
3
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
3.500 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD