??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-130 - Morsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 5 mm, 2 poli, CAGE CLAMP®
Lista materiale
789-130
Codice art.
789-130
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Numero di poli
3
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
3.500 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD