??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-130 - Borna para placas de circuito impreso, 2,5 mm², Paso 5 mm, 2 polos, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
789-130
Item-No.
789-130
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Número de polos
3
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
3.500 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD