??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-128 - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 3-polig, CAGE CLAMP®
Stückliste
789-128
Bestell-Nr.
789-128
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Polzahl
3
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
3.490 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen