??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-931 - Relais élémentaire, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 RT, Limitation courant constant 16 A, avec forçage manuel, Largeur 13 mm
Nomenclature
788-931
No de produit
788-931
Désignation
Relais élémentaire
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
15.70 mm
Largeur
12.50 mm
Profondeur
29.00 mm
Couleur
transparent
Poids
15.200 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés