??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-906 - Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Wechsler, Grenzdauerstrom 0.3 A, Statusanzeige grün, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-906
Bestell-Nr.
788-906
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
50.000 g
Bemerkungen
DC 24 V | 30 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen