??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-754 - Relé de elemento Solid State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 0 … 35V DC, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Ancho de montaje 12mm, Altura de montaje 15 mm
Lista de materiales
788-754
Item-No.
Designación
Relé de elemento Solid State
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
V
Intensidad de corriente según
A
Altura
15.70 mm
Ancho
12.70 mm
Profundidad
29.00 mm
Color
verde
Peso
4.000 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD