??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-754 - Relè base allo stato solido, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 35 V DC, Limite corrente permanente: 5 A, Larghezza modulo 12 mm, Altezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-754
Codice art.
Designazione
Relè base allo stato solido
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
V
Corrente
A
Altezza
15.70 mm
Larghezza
12.70 mm
Profondita
29.00 mm
Colore
verde
Peso
4.000 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD