??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-754 - przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0…35 V DC, Maksymalne trwałe natężenie prądu 5 A, szerokość 12 mm, wys. 15 mm
Lista materiałowa
788-754
Nr zamówienia.
Description
przekaźnik półprzew. bezpieczeństwa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
V
Current intensity
A
wysokość
15.70 mm
szerokość
12.70 mm
głębokość
29.00 mm
kolor
zielony
masa
4.000 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD