??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
788-754 - Basic solid-state relay, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: 0 … 35 VDC, Limiting continuous current: 5 A, Module width: 12 mm, Module height: 15 mm
Bill of material
788-754
Item-No.
Description
Basic solid-state relay
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
V
Current intensity
A
Height
15.70 mm
Width
12.70 mm
Depth
29.00 mm
Color
green
Weight
4.000 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей