??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-730 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich AC 12 … 275 V, Grenzdauerstrom 3.5 A, 2-Leiter-Anschluss, nulldurchgangsschaltend, Statusanzeige grün, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-730
Bestell-Nr.
788-730
Bezeichnung
Solid-State-Relaismodul, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
230 V
Verschmutzungsgrad
2
Strom
3.500 A
Höhe
54.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
41.600 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen