??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-730 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 12 … 275V AC, Corriente permanente límite 3.5 A, Conexión de 2 conductores, conmutación de paso cero, Indicador de estados, verde, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-730
Item-No.
788-730
Designación
Módulo con relé Solid-State, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
230 V
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
3.500 A
Altura
54.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Color
gris
Peso
41.600 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD