??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-720 - Modulo con relè allo stato solido, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 240 V AC, Limite corrente permanente: 1 A, Connessione a 2 cavi, Commutazione passaggio zero, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15
Lista materiale
788-720
Codice art.
788-720
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
53.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
86.00 mm
Colore
grigio
Peso
41.252 g
Comment
DC 24 V | 7 mA
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD