??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-720 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 24 … 240 V AC, graniczny prąd stały 1 A, podłączanie 2-przewodowe, załączanie przejścia przez zero, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-720
Nr zamówienia.
788-720
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
53.00 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
86.00 mm
kolor
szara
masa
41.252 g
Comment
DC 24 V | 7 mA
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD