??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-710 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 35 V, Grenzdauerstrom 5 A, 2-Leiter-Anschluss, Statusanzeige grün, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-710
Bestell-Nr.
788-710
Bezeichnung
Solid-State-Relaismodul, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
24 V
Verschmutzungsgrad
2
Strom
5 A
Höhe
54.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
88.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
41.600 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen