??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-710 - Modulo con relè allo stato solido, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 35 V DC, Limite corrente permanente: 5 A, Connessione a 2 cavi, Indicatore di stato verde, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-710
Codice art.
788-710
Designazione
Modulo con relè allo stato solido, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
24 V
Grado di inquinamento
2
Corrente
5 A
Altezza
54.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
88.00 mm
Colore
grigio
Peso
41.600 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD