??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-710 - Module relais statique, Tension nominale d'entrée DC 24 V, Plage de tension de sortie 0 … 35 V DC, Courant permanent max. 5 A, raccordement 2 conducteurs, Indication d'état vert, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-710
No de produit
788-710
Désignation
Module relais statique, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.34 - 2.5 mm²
sections
22 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
24 V
degré de pollution
2
ampérage
5 A
Hauteur
54.00 mm
Largeur
15.00 mm
Profondeur
88.00 mm
Couleur
gris
Poids
41.600 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés