??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-710 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0…35 V DC, Maksymalne trwałe natężenie prądu 5 A, podłączanie 2-przewodowe, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-710
Nr zamówienia.
788-710
Description
moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
24 V
Pollution degree
2
Current intensity
5 A
wysokość
54.00 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
88.00 mm
kolor
szara
masa
41.600 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD