??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-701 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V, Grenzdauerstrom 5 A, 2-Leiter-Anschluss, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-701
Bestell-Nr.
788-701
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
63.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
47.000 g
Bemerkungen
DC 24 V | 9.3 mA
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen