??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-701 - Module relais statique, Tension nominale d'entrée DC 24 V, Plage de tension de sortie DC 3 … 30 V, Courant permanent max. 5 A, raccordement 2 conducteurs, Indication d'état rouge, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-701
No de produit
788-701
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.34 - 2.5 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
Hauteur
63.00 mm
Largeur
15.00 mm
Profondeur
86.00 mm
Couleur
gris
Poids
47.000 g
Comment
DC 24 V | 9.3 mA
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés