??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-700 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 0 … 24V DC, Corriente permanente límite 3.5 A, Conexión de 2 conductores, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-700
Item-No.
788-700
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
53.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Color
gris
Peso
41.700 g
Comment
DC 24 V | 7 mA
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD