??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-615 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 115 V AC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, ze złotymi zestykami, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-615
Nr zamówienia.
788-615
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
54.00 mm
szerokość
15.00 mm
głębokość
86.00 mm
kolor
szara
masa
47.027 g
Comment
UN: AC 115 V | IN: 8,2 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD