??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-549 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 230 V AC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, con funzionamento manuale, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-549
Codice art.
788-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
73.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
86.00 mm
Colore
grigio
Peso
46.007 g
Comment
AC 230 V | 3.2 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD