??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-344 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 110 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, mit Handbedienung, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-344
Bestell-Nr.
788-344
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
73.00 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
86.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
47.599 g
Bemerkungen
DC 110 V / 3.6 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen