??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-315 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 110 V DC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-315
Codice art.
788-315
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
54.00 mm
Larghezza
15.00 mm
Lunghezza
86.00 mm
Colore
grau
Peso
46.000 g
Comment
6 mA / DC 110V | 2 changeover contact
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD