??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
788-312/003-000 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 2 changeover contacts, Limiting continuous current: 8 A, Red status indicator, Module width: 15 mm
Bill of material
788-312/003-000
Item-No.
788-312/003-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Height
54.00 mm
Width
15.00 mm
Depth
86.00 mm
Color
gray
Weight
46.200 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Filename
788-312_003-000
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей